Zeppelin Power Norway

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ పరికరాలకు సరిపోయే భాగాలను వీక్షించడానికి పరికరాలను ఎంచుకోండి.
సూచించిన ఫలితాలు లేవు.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
రిజిస్టర్ చేసుకోండి
Zeppelin Power Norway
మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

ధరలు & అందుబాటు కోసం

పరికరాన్ని జోడించండి

సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.సరిపోయే భాగాలను కనుగొనడానికి.
పార్ట్ నంబర్ లేదా పేరు కోసం శోధించండి

స్టోర్‌ను ఎంచుకోండి

పరికరాన్ని జోడించండి

మీ టాక్స్ వివరాలను ఎప్పుడైనా ఇక్కడే పూర్తి చేయండి.
హోమ్అండర్ క్యారేజ్అండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లుస్ప్రాకెట్ గ్రూప్ కిట్‌లు610-5278: Sprocket Kit
హోమ్అండర్ క్యారేజ్అండర్ క్యారేజ్ కిట్‌లుస్ప్రాకెట్ గ్రూప్ కిట్‌లు610-5278: Sprocket Kit
610-5278: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

బ్రాండ్: undefined

fallback-image
610-5278: Sprocket Kit

Cat® Sprocket Kit Plain Steel, 18 Bolts, 21 Teeth, 202.8mm Track Pitch

బ్రాండ్: undefined

ఐటెమ్‌లు చేర్చబడ్డాయి

ఎలాంటి ఫలితాలు అందుబాటులో లేవు.

8T-3282: 3.5మి.మీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్
8T-3282: 3.5మి.మీ మందపాటి హార్డ్ వాషర్పరిమాణం: 36
449-2308: ట్రాక్ స్ప్రాకెట్
449-2308: ట్రాక్ స్ప్రాకెట్పరిమాణం: 2
6V-3531: M20-2.5 x 50 మి.మీ. హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్
6V-3531: M20-2.5 x 50 మి.మీ. హెక్స్ హెడ్ బోల్ట్పరిమాణం: 36
3లో 1 నుండి 3 వరకు చూపుతోంది
వివరణస్పెసిఫికేషన్అనుకూలమైన మోడల్స్
పార్ట్ నంబర్ 610-5278 కి సంబంధించిన వివరణ

For further details, reference media available at catpublications.com and SIS2.cat.com or contact your local Cat® Dealer.

మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 610-5278 కోసం లక్షణాలు

కొలత యూనిట్లు

USమెట్రిక్
Number of Bolts: 18
Pitch (mm): 202.8
Number of Teeth: 21
Bolt Thread Size: M20
Material Type: Plain Steel
Sound Segment: No
UC System: GD
Relieved: No
Pitch (in): 7.984
మరిన్ని చూడండి
పార్ట్ నంబర్ 610-5278కి అనుకూల మోడల్‌లు

ఈ భాగానికి సంబంధించి ప్రస్తుతం మా వద్ద అనుకూలత సమాచారం లేదు.

కీకీ
ఫ్యాక్టరీ ఫిట్

ఈ భాగం తయారీదారుల స్పెసిఫికేషన్‌ల ఆధారంగా మీ Cat పరికరాలకు సరిపోయేలా రూపొందించబడింది.

తయారీదారు యొక్క కాన్ఫిగరేషన్‌లో ఏవైనా మార్పులు జరిగితే, ఉత్పత్తి మీ Cat పరికరాలకు సరిపోకపోవచ్చు. దయచేసి కొనుగోలు చేసే ముందు మీ Cat డీలర్‌ని సంప్రదించండి, ఈ భాగం మీ Cat పరికరాలకు ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మరియు ఊహించిన కాన్ఫిగరేషన్‌కు తగినదని నిర్ధారించుకోవాలి. ఈ సూచిక అన్ని పార్ట్‌లకు అనుకూలతను హామీ ఇవ్వలేదు.

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది

పునర్నిర్మించినవి

నాన్-రిటర్నబుల్

కిట్

భర్తీ చేయబడింది