Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Used for demolition and construction applications.
Ideal for asphalt patch cutting, road expansion join cuts, and utility trenching.
Used for demolition and construction applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Extra pallet fork tines add versatility to pallet fork carriages for moving a wide variety of palletized construction site materials.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Cat® Pickup Brooms collect dirt and debris from a variety of surfaces.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
กำลังดู 1 - 16 จาก 1140
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
กำลังดู 1 - 16 จาก 1140
กำลังดู 1 - 16 จาก 1140
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
630.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Working Width
23.6 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
49.1 in
Overall Height
36.6 in
Weight
2107.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
54
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Compatibility
Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
597.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Height
36.8 in
Width
45.8 in
Weight
211.6 lb
Tine Length
48
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6
Tine Weight
105.8 lb
Group Weight
430 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Operating Weight - With Tool
610.7 lb
Energy Class
501.5 ft·lbf
Tool Shaft Diameter
2.7 in
Impact Frequency
500-900 bpm
Minimum Operating Pressure
1775 psi
Minimum Carrier Weight
8000.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
40-70 lpm (10.6-18.5 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
53.9 in
Height - Without Tool
39.1 in
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Cat
Maximum Cutting Depth
23.6 in
Wheel Width
7.9 in
Weight
2921.1 lb
Overall Width
65.2 in
Overall Height
69.5 in
Length
95.2 in
Required Hydraulics
High Flow XPS
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Motor Displacement
102.9 in³/rev
Wheel Torque at Maximum Pressure
5538.4 ft-lb
Wheel Speed at Maximum Flow
74 RPM
Bit Speed at Maximum Flow
1181.1 ft/min
Conical Bits - Per Wheel
96
Standard Bit Type
Concrete
Optional Bit Type
All Purpose
Side Shift Travel
21.7 in
Trench Cleaning Device
Yes
Drive Method
Direct Drive
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Operating Weight - With Tool
758.4 lb
Energy Class
848.2 ft·lbf
Tool Shaft Diameter
3 in
Impact Frequency
400-800 bpm
Minimum Operating Pressure
1704.1 psi
Minimum Carrier Weight
13999.3 lb
Optimal Hydraulic Flow
50-90 lpm (13.2-23.8 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
55.2 in
Height - Without Tool
41.1 in
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.6 ft³
Weight
233.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
9.2 ft³
Weight
410.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.2 in
Interface Type
Pin On
Cat
Tine Length
48
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6 in
Tine Weight
114 lb
Overall Length
50.7 in
Compatibility
Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track and Multi Terrain Loaders
Cat
Working Width
23.6 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
56.4 in
Overall Height
36.6 in
Weight
2685.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
54
Standard Bit Type
All Purpose
Water Tank Capacity
42.3
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Compatibility
Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Compact Wheel Loaders
Cat
Working Width
13.8 in
Maximum Cutting Depth
5.9 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
68 in
Overall Length
44 in
Overall Height
37 in
Weight
1503.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
60-80 L/min (16-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
210-230 bar (3050-3300 psi)
Drum Speed
181 rpm
Optional Drum Widths/Depths
400/150 mm (16/6 in)
Tilt Angle Range
8.5° Left/Right
Side Shift Travel
25.6 in
Conical Bits
36
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Maximum Cut Depth
100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
1016 lb
Height
29.1 ft³
Length
36.2 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
30.2 in
Clam Angle
89 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Working Width
17.7 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
49.1 in
Overall Height
36.6 in
Weight
1869.5 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
42
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
Cat
Overall Width
78.3 in
Sweeping Width
60 in
Brush Diameter
26 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Height
34.3 in
Length
72.3 in
Weight
1159.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Motor Displacement
24.7 in³
Brush Speed at Maximum Flow
199 rpm
Hopper Capacity
0.5 ft³
Drive Method
Direct Drive
Cat
Width
12 in
Capacity
2.1 ft³
Weight
156.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On