เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.
Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.
Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.
Cat® Bale Spears are ideal for hay bales, both round and square as well as other baled material in agriculture applications.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
1 - 4 จาก 4 ผลลัพธ์
Cat
Overall Width
55.4 in
Overall Height
51.8 in
Capacity
3007.1 lb
Usable Tine Length
35 in
Overall Depth
43.3 in
Weight
260.1 lb
Tine Spacing
28.3 in
Cat
Overall Width
50.6 in
Overall Height
22.4 in
Capacity
2004 lb
Usable Tine Length
35 in
Overall Depth
46.7 in
Weight
154.3 lb
Tine Spacing
31.5 in
Stabilizer Tine Length
11.1 in
Cat
Overall Width
50.6 in
Overall Height
22.4 in
Capacity
2004 lb
Usable Tine Length
44.9 in
Overall Depth
56.8 in
Weight
158.7 lb
Tine Spacing
31.5 in
Stabilizer Tine Length
11.1 in
Cat
Overall Width
55.4 in
Overall Height
51.8 in
Capacity
3007.1 lb
Usable Tine Length
44.9 in
Overall Depth
53 in
Weight
266.8 lb
Tine Spacing
28.3 in