Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวจับยึดตัวจับยึดและคลิป118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวจับยึดตัวจับยึดและคลิป118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่

ก้านล็อคแบตเตอรี่ Cat® รูปทรงตัว C

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่
118-2079: ก้านล็อคแบตเตอรี่

ก้านล็อคแบตเตอรี่ Cat® รูปทรงตัว C

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 118-2079

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (มม.): 725.7
วัสดุ: เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (นิ้ว): 0.24
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 28.57
เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (มม.): 6.0
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M6X1
ขนาดเกลียว (มม.): M6
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 118-2079

รถบดดิน

825 825G II 825H 825G 825K

รถดันล้อยาง

834 824G II 844 824 824H 834G 824G 834H 834K 824K 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836H 826H 836G 826K 836K 836 826 826G 826G II

รถตักล้อยาง

980G II 988K XE 988G 988H 988K 988 980G 988 XE 990K 990

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน