136-8627: ชุดชิมดิฟเฟอเรนเชียลหนา 2.2 มม.
หน้าแรกชุดอัปเกรดและซ่อมแซมชุดซ่อมแซมและซ่อมบำรุงการบำรุงรักษา136-8627: ชุดชิมดิฟเฟอเรนเชียลหนา 2.2 มม.
หน้าแรก136-8627: ชุดชิมดิฟเฟอเรนเชียลหนา 2.2 มม.

136-8627: ชุดชิมดิฟเฟอเรนเชียลหนา 2.2 มม.

Cat® 2.2mm Thick Differential Shim Kit includes 4 shims that help to make clearance and to achieve the desired fit and adjust the clearance

แบรนด์: Cat

fallback-image

136-8627: ชุดชิมดิฟเฟอเรนเชียลหนา 2.2 มม.

Cat® 2.2mm Thick Differential Shim Kit includes 4 shims that help to make clearance and to achieve the desired fit and adjust the clearance

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 136-8627

The Differential Shim Kit helps to adjust spaces, alignment, and fitment between two surfaces or parts. Shims are employed to fine-tune the fitment of parts, compensating for slight variations in dimensions and achieving desired clearances. These shims are to be inserted between two components to adjust the clearance or alignment between them. The Shim Pack consists of 4 shims.Attributes:• Distribute loads evenly between mating surfaces, avoiding localized stress concentrations• Ensure proper positioning and reduce vibration or noise• Suitable for the shaft of diameter 70.3mmApplications:The Differential Shim Kit is used for service and replacement of the shim in the differential shaft and placed with bearing and the key part to achieve the desired fit and the required thickness or alignment.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ สารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 136-8627

    วัสดุ:

    เหล็กคาร์บอน

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 136-8627

รถบดอัดลม

PS-150C CW-14 PS-200B PS-360B PF-290B PS-360C

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน