หน้าแรกระบบส่งกำลังส่วนประกอบระบบส่งกำลังอื่น ๆส่วนประกอบระบบส่งกำลังอื่น ๆ1N-4636: ส่วนเชื่อมต่อตัวขับ
หน้าแรกระบบส่งกำลังส่วนประกอบระบบส่งกำลังอื่น ๆส่วนประกอบระบบส่งกำลังอื่น ๆ1N-4636: ส่วนเชื่อมต่อตัวขับ
1N-4636: ส่วนเชื่อมต่อตัวขับ

คัปปลิงตัวขับเคลื่อน Cat® ที่ใช้ในปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
1N-4636: ส่วนเชื่อมต่อตัวขับ
1N-4636: ส่วนเชื่อมต่อตัวขับ

คัปปลิงตัวขับเคลื่อน Cat® ที่ใช้ในปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1N-4636

หน่วยวัด

USเมตริก
ความสูงโดยรวม (นิ้ว): 0.75
เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง (มม.): 9.9
ความสูงโดยรวม (มม.): 19.0
เส้นผ่านศูนย์กลางช่อง (นิ้ว): 0.39
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 1.22
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 31.0
Material: Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 1N-4636

โมดูลกำลัง

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PMG3516 PM3508 PM3516 PM3512

รถแทรกเตอร์

776D 776C 776B 784C 784B

เกียร์ปิโตรเลียม

TH48-E80

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508C 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E

รถขุดเหมืองแร่

5230B 5130 5230 5130B

เครื่องตัดแบบหมุน

RC20

จุดหมุนไฮดรอลิก

6060

คราด

11

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3516C GEN G3516B 3508C G3520B 3516 C18 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516C GEN SET 3516E

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D11N D11R

รถตักล้อยาง

995 994 992G 994F 994D 994K 994H

บูลรถดัน

11U 11SU

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิโตรเลียม

3512B 3512C

เครื่องยนต์

3516C 3516E 3516PETROLEUM 3512E 3508PETROL 3512PETROL 3512B 3512C

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3516B G3516B G3520B 3508 3512 3512B 3508B 3516

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3512B 3561B 3516B LD700E

เครื่องยนต์ REMAN

3516B

สว่านแบบหมุน

MD6540C MD6380

รถเครื่องยนต์

3516 3512

รถบรรทุก

785 789 793 797 793D 793B 793C 789C 789D 777C 777B 789B 777D 785G 777 785C 785D 797B 785B

ปั๊ม

SPS343 SPF343C SPF343 SPT343

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

การจัดวางสเปรย์

CAT WDS

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516 3512 3516C 3516B 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

เรือเสริม

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B 3508C 3512 3508

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

789G 793D 789D 785D 789 785 3508B 793

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4 3516C

รถดันล้อยาง

854G

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E70 3508

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน