Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์สปริง218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์สปริง218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.

คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม. Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.
218-0728: คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม.

คลิปสตรัทแก๊สขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง สายไฟ 1 มม. Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 218-0728

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลาง (นิ้ว): 0.45
ความยาว (นิ้ว): 0.53
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 11.5
ความยาว (มม.): 13.5
ความสูง (นิ้ว): 0.53
วัสดุ: เหล็ก
ความสูง (มม.): 13.5
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 0.45
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กสปริง
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 11.5
น้ำหนัก (กก.): 0.52
น้ำหนัก (ปอนด์): 1.15
เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟ - C (นิ้ว): 0.04
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 218-0728

รถยกและบรรทุกไม้

574B 554 574

รถตักหมุนรอบตัว

242B3 226B 252B 226B3 216B 268B 216 252B3 242B 246B 232 236B3 232B 248B 236B 216B3 262B

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

259B3

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

277B 267B 257B3 257B 247B3 287B 247B

รถบดดิน

825 825K 815K 815

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627K 627 623 621 627K LRC 632 623K LRC 623K 621K

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621K OEM

รถดันล้อยาง

834 844 834K 854 824K 814K 854K 814 824 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

816K 836 826 836K 816 826K

รถตักล้อยาง

980 XE 962M Z 962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 962L 986K 962K 950M 950L 962M 990K 990 993 972M XE 993K 966M XE 980XE 988K XE 988K 980L 992K 972XE 980M 966L 966M 994K 994H 950 982 XE 982M

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน