Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ222-7885: ชุดสวิตช์โยก
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ222-7885: ชุดสวิตช์โยก
222-7885: ชุดสวิตช์โยก

ชุดสวิตช์โยก Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
222-7885: ชุดสวิตช์โยก
222-7885: ชุดสวิตช์โยก

ชุดสวิตช์โยก Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 222-7885

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาว (มม.): 46.6
ความสูง (มม.): 36.0
ความกว้าง (มม.): 24.2
อุณหภูมิ (°ซ): -40° ถึง 85°
ความยาว (นิ้ว): 1.83
ความสูง (นิ้ว): 1.4
ความกว้าง (นิ้ว): 0.95
อุณหภูมิ (°ฟ): -40° ถึง 185°
Material: Polyamide Plastic
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 222-7885

WIDE BODY TRUCK

707

รถยกและบรรทุกไม้

584 584HD

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

621 632 631

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

621K OEM 631K 621H

รถแทรกเตอร์ลุยน้ำ

D7R II

รถตัดต้นไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

TK752 TK751 1090 1390 1190 551 552 511 532 TK711 TK732 1190T TK741 2491 2590 2390 2391 2290 541 522 521 TK722 TK721 1290T

เครื่องจักรวางท่อ

572R II

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R II D6R III D7R SERIES D6T D6R II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน