Caterpillar
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
231-0689: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

231-0689: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

Cat® Differential Kit is responsible for distributing power from the input shaft to the output shafts, allowing the wheels to rotate at different speeds

แบรนด์: Cat

fallback-image

231-0689: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

Cat® Differential Kit is responsible for distributing power from the input shaft to the output shafts, allowing the wheels to rotate at different speeds

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 231-0689

The Differential Kit consists of a differential gear, pin, thrust washer, side gear, and spider gear. This assembly is housed within the differential carrier and is responsible for transmitting power from the input shaft to the output shafts. The differential mechanism allows the wheels to rotate at different speeds, enabling the machine to turn corners smoothly without causing tire scrubbing or uneven wear.Attributes:• Able to adjust the wheel speeds during turns improves the machine's handling and maneuverability, making it more responsive and agile• Ensures long-lasting performance and reliability even in the most demanding conditionsApplications:The Differential Kit allows the wheels to rotate at different speeds, ensuring optimal traction on various terrains, including mud, rocks, and loose surfaces. It provides a reliable solution for service repairs and replacement of parts.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสกับสารเคมีรวมถึงสารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 231-0689

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 231-0689

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CP-64 CS-56 CS-54 CS-74 CP12 CS68B CS56B CS-74B CS-64B CS12 CS-54B CS-66B CS-56B CS74B CS-68B CS54B CS14 CP-54 CP-563E CS-583E CP-56 CS-563E CP-533E CS-573E CP54B CS-533E CS-64 CP-56B CP56B CP-54B

รถบดดิน

CS74B CS66B CS56B CS64B CS54B CS68B CP11 CP12 CS11 CS12 CS13 CS14 CS16 CP56B

รถบด

CCS9

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน