Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนพัดลมและส่วนประกอบพัดลม241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนพัดลมและส่วนประกอบพัดลม241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด

สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัดที่ใช้ในหม้อน้ำ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด
241-8534: สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัด

สไปเดอร์พัดลมดูด 8 ใบพัดที่ใช้ในหม้อน้ำ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 241-8534

หน่วยวัด

USเมตริก
สี: สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 1.96
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 49.9
วัสดุ: สแตนเลส, พลาสติก,ไนลอน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 812.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 32.0
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 4.92
ความกว้างโดยรวม (นิ้ว): 4.92
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 812.8
น้ำหนัก (กก.): 4.18
น้ำหนัก (ปอนด์): 0.74
ความยาวโดยรวม (มม.): 92.4
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 241-8534

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963D 953D 953K 963K 963 953

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627 637 627K LRC 613G 627K 637K

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

627H 637K

รถเกรดดิน

140M 3 AWD 14L 12M 150 12K 14M 12M 3 AWD 140K 2 160M 3 AWD 120 GC 140M 3 140M 2 140 160 12M 3 12M 2 120 14 140 GC 140M 160K 120M 140K 120K 140G 160M 2 160M 3 120K 2 120M 2 160M

เครื่องขูดล้อยาง

637K

รถบรรทุก

797F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน