Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ไส้กรองเครื่องยนต์และของเหลวไส้กรองเครื่องยนต์เครื่องฟอกอากาศ244-0357: เครื่องฟอกอากาศ
หน้าแรกเครื่องยนต์ไส้กรองเครื่องยนต์และของเหลวไส้กรองเครื่องยนต์เครื่องฟอกอากาศ244-0357: เครื่องฟอกอากาศ
244-0357: เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
244-0357: เครื่องฟอกอากาศ
244-0357: เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 244-0357

หน่วยวัด

USเมตริก
Height (in): 18.937
Outlet Size (in): 5.118
Height (mm): 481.0
Width (in): 15.157
Length (mm): 580.3
Mounting: Top
Width (mm): 385.0
Type: Round
Length (in): 22.846
Material: Polyolefin Plastic,Polypropylene Plastic,Carbon Steel
Outlet Size (mm): 130
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 244-0357

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62H

รถบดดิน

815B

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

545C 535C 525C

รถตักล้อยาง

966D 950GC 966F 966E 962H 950H 966F II 950 GC

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน