หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบการหมุนกลุ่มไอเดลอร์368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์

กลุ่มไอเดลอร์สำหรับงานหนัก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์

กลุ่มไอเดลอร์สำหรับงานหนัก

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 368-9791

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว (มม.): 506.0
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว): 19.921
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (มม.): 554.0
ประเภทหน้าแปลน: หน้าแปลนกลาง
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว): 21.8
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.): 554.0
เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.): 53.9
ความกว้างช่วงล่าง (มม.): 388.5
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 2.123
Shaft OD (mm): 53.92
Center Flange Width (mm): 86
Material: Anti-Sieze Compound Mixed: Metal,Sealants / Adhesives Adhesive
UC System: HD
Shaft Protrusion Length (mm): 88.8
Center Flange Width (in): 3.386
Shaft Protrusion Length (in): 3.496
Idler Rim Width (in): 6.496
Center Flange Diameter (mm): 554
Idler Rim Width (mm): 165
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 337.5
Shaft Length (in): 13.287
Center Flange Diameter (in): 21.811
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 368-9791

เครื่องจักรวางท่อ

PL61

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D4 D6K D6K XL D6K LGP

แสดงเพิ่มเติม
เปรียบเทียบอะไหล่ทางเลือก
เส้นผ่านศูนย์กลางดอกยาง (นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (นิ้ว)
Shaft OD (in)
คำอธิบาย
368-9791
ชิ้นส่วนนี้:
368-9791: กลุ่มไอเดลอร์

19.921

21.8

2.123

กลุ่มไอเดลอร์สำหรับงานหนัก

649-1137
ชิ้นส่วนนี้:
649-1137: กลุ่มไอเดลอร์

275.93

3.386

3.496

Cat® Idler Group Standard Application, 165mm Rim Width, Interchangeable, 506mm Tread Diameter, Conventional Tread

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน