Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง

ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง
452-2917: ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง

ชุดเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิง Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 452-2917
วัสดุ: เหล็ก
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 452-2917

รถตักหมุนรอบตัว

242D3 246D3 246D 236D 262D3 236D3 242D 262D 272D 272D XHP

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

259D 299D 289D 279D 289D3 259D3 279D3 299D XHP

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

257D3 297D XHP 257D 277D 297D 287D

รถปูยางยางมะตอย

AP355 AP300F AP300 AP355F

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

914K 908M 906M 910K 907M

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308.5 308 309 308E2 SR 308E2SR 308E2CR 308E2 CR 310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน