หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์ฟันบุ้งกี๋475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์ฟันบุ้งกี๋475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป

ปลายขุดสำหรับงานทั่วไป K80

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป
475-5473: ปลายขุดเจาะสำหรับงานทั่วไป

ปลายขุดสำหรับงานทั่วไป K80

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 475-5473

หน่วยวัด

USเมตริก
Rear Width (mm): 108.0
Rear Height (in): 3.661
Series: K Series
Size: K80
Overall Length (mm): 247.0
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 2.362
Overall Length (in): 9.724
Front Width (mm): 60.0
Rear Width (in): 4.252
Shape: General Purpose
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 93.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 475-5473

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

953C 953D 953K 963 963D 963C 963K

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3022 MH3024

รถขุด

320C 320D 319D L 315D L 319D 320D LRR 315C 318D2 L 330C L 319C 321D LCR 318F L 320F L M318F 315F LCR 318C 323D SA 320D RR 322C 323D S 319D LN 323D L 313F L 323D LN 324D L 345C

รถตักล้อยาง

938G II 962M Z 962 960F 962G II 972K 950M Z 950GC 950G II 938H 950G 962H 962G 950H 950K 962L 962K 950M 950L 950 962M 982M 950 GC

รถขุดล้อยาง

M315C M315D M322D MH M317D2 M320F M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M322D2 MH M318D MH M322F M322D M322C M318D M318C M320 M318F M317 M318C MH

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน