หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบกระบัง488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบกระบัง488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ

อุปกรณ์ป้องกันขอบฐาน CapSure™

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ
488-5659: อุปกรณ์ป้องกันขอบ

อุปกรณ์ป้องกันขอบฐาน CapSure™

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-5659

หน่วยวัด

USเมตริก
Depth (in): 18.937
Hole Spacing (in): 11.811
Series: CapSure
Size: 75 mm
Thickness (mm): 75.0
Width (in): 16.693
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 424.0
Base Edge Thickness Class: 75
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Spade Angle: 15.0
Hole Quantity: 2
Thickness (in): 2.953
Attachment Method: CapSure
Depth (mm): 481.0
Hole Spacing (mm): 300.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 488-5659

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน