หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ522-5365: หมุด
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกหมุดส่วนเชื่อมต่อ522-5365: หมุด
522-5365: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
522-5365: หมุด
522-5365: หมุด
522-5365: หมุด
522-5365: หมุด
522-5365: หมุด

Linkage Pin

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 522-5365

หน่วยวัด

USเมตริก
Length (mm): 301.0
Length (in): 11.85
Pin Diameter (mm): 60.0
Pin Diameter (in): 2.36
Grease Passage: Greased through pin
Removal Aid / Feature: Puller Hole
Pin Type: HEADED PIN
Material: STEEL,Alloy Chromium,Microalloy Steel,Alloy Steel,Carbon Steel
Plating: Hard Chrome Plated
Overall Length (mm): 306.0
Overall Length (in): 12.047
Diameter (mm): 59.89
Diameter (in): 2.358
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 522-5365

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน