หน้าแรกระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบกระบอกสูบแม่ปั๊มเบรก549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
หน้าแรกระบบส่งกำลังเบรกและส่วนประกอบกระบอกสูบแม่ปั๊มเบรก549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ

Cat® Brake Cylinder (Boosted) for the Service Brake on the Backhoe Loader product line

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ
549-4209: กลุ่มกระบอกสูบ

Cat® Brake Cylinder (Boosted) for the Service Brake on the Backhoe Loader product line

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-4209

Description:
Brake Cylinder part # 549-4209 provides hydraulic actuation of the rotochamber which actuates the air system to set the service brakes.

Attributes:
• Complete brake cylinder assembly
• Cylinder Type: Boosted
• Boost Ratio: 5:1
• Standard SAE Port Connections

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-4209

หน่วยวัด

USเมตริก
Overall Length (mm): 336.2
Diameter (mm): 57.06
Overall Length (in): 13.24
Diameter (in): 2.25
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 549-4209

รถหน้าตักหลังขุด

415 416 420XE 428 434 430 420 432

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน