Caterpillar
Caterpillar
กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
552-3121: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

552-3121: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

Cat® Differential Kit distributes torque from the engine to the wheels while allowing the wheels to rotate at different speeds

แบรนด์: Cat

fallback-image

552-3121: ชุดดิฟเฟอเรนเชียล

Cat® Differential Kit distributes torque from the engine to the wheels while allowing the wheels to rotate at different speeds

แบรนด์: Cat

ชิ้นส่วนที่รวมอยู่ในชุดนี้

ขณะนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุดนี้.

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรด

คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 552-3121

The Differential Kit consists of a bevel gear and a side gear. It is used to allow the wheels to rotate at different speeds while receiving torque from the engine, particularly when the vehicle is turning. This is used for smooth and efficient operation, when the wheels need to rotate at different speeds, such as when going around a corner. It is located within the axle housing and is connected to the driveshaft, which transmits power from the transmission to the differential.Attributes:• Provide enhanced traction and control in challenging driving conditions• Allows the input torque to be split and transmitted to the wheels independentlyApplications:The Differential Kit is used to allow the wheels to rotate at different speeds while receiving torque from the engine, particularly when the machine is turning. This enables smooth and efficient operation and is used for maintaining traction and stability.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ สารตะกั่วและสารตะกั่วซึ่งเป็นที่รู้จักกันในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อก่อให้เกิดมะเร็งและข้อบกพร่องที่เกิดหรืออันตรายต่อการสืบพันธุ์อื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ www.P65Warnings.ca.gov

ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 552-3121

    วัสดุ:

    เหล็กคาร์บอน

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 552-3121

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

908M 906M 907M 907H 908H 906H 907H2 906H2 908H2

รถตักล้อยาง

908M 906M 908M OEM

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน