Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบเทอร์โบชาร์จเจอร์และกลุ่มเทอร์โบชาร์จเจอร์569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบเทอร์โบเทอร์โบชาร์จเจอร์และกลุ่มเทอร์โบชาร์จเจอร์569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์

เทอร์โบชาร์จเจอร์เครื่องยนต์ Cat® เพิ่มกําลังและประสิทธิภาพโดยการอัดอากาศให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
569-6097: เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์

เทอร์โบชาร์จเจอร์เครื่องยนต์ Cat® เพิ่มกําลังและประสิทธิภาพโดยการอัดอากาศให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 569-6097

คำอธิบาย:
เทอร์โบชาร์จเจอร์ของ Cat ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความจุของเครื่องยนต์โดยการอัดอากาศเข้าไปในห้องเผาไหม้มากขึ้น และตามสัดส่วนของเชื้อเพลิงมากขึ้น

คุณลักษณะ:
• ชิ้นส่วนทดแทนตรงรุ่นจาก OEM
• ชิ้นส่วน Cat® ผลิตขึ้นตามข้อมูลจำเพาะที่แม่นยำและสร้างขึ้นเพื่อความทนทาน ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการผลิต และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
• เทอร์โบชาร์จเจอร์ Cat ได้รับการออกแบบ ผลิต และทดสอบให้ทนทานต่ออุณหภูมิและแรงกดดันที่รุนแรงภายในเครื่องยนต์ของคุณ เราทดสอบตัวเรือนตรงกลางเพื่อความสมบูรณ์ของซีล และปรับสมดุลส่วนประกอบที่หมุนได้ทั้งหมด เพื่อให้คุณรู้ว่าคุณได้รับคุณภาพและความน่าเชื่อถือของ Cat ของแท้
• ลดต้นทุนการเป็นเจ้าของและต้นทุนการใช้งานโดยการเพิ่มรอบการทำงาน เพิ่มระดับความสูงและความสามารถในการเทิร์นดาวน์ และเพิ่มช่วงเวลาการทำงานให้มากขึ้น

การใช้งาน:
โปรดศึกษาคู่มือการใช้งานหรือติดต่อตัวแทนจำหน่าย Cat ในพื้นที่ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงเพิ่มเติม
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 569-6097
Material: Alloy Mixed: Metal,Corrosion Preventative Fluid
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 569-6097

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

953K 953

รถปูยางยางมะตอย

AP655 AP655F AP655F L AP600 AP600F

รถบดดิน

CS20 CS12 CS16 CS19 CP12 CP14 CP16 CP17

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3032

เครื่องจักรวางท่อ

PL61

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CS78B CS74B CP74B CS68B CS56B CS14 CP76B CS79B CP68B CP56B

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3512B

รถขุด

326 GC 320D2 FM 320D 323GC 320D GC 326D2 333 GC 323D2 L 320 320D L 326 330D2 330 GC 323 326GC 329D2 L 330 329D2 323D L 330D2 L 323D2 326D2 L

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C7.1

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

525D

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6K2 D4 D5 D5R2 D6N D6K

รถเกรดดิน

120 140 GC

รถตักล้อยาง

924K 938K 930K

รถขุดล้อยาง

M320D2 M322D2 M324D2 MH M322D2 MH M320

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน