หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ575-3398: Tube Assembly
หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly
575-3398: Tube Assembly

Fluid Carrying Tube Assembly

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 575-3398

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 10.0
Overall Length (mm): 171.8
Overall Length (in): 6.76
Outer Diameter (in): 0.37
Overall Height (mm): 45.0
Approximate Overall Length (mm): 312.0
Overall Height (in): 1.77
Material: Steel,Alloy Mixed: Metal,Carbon Steel
Overall Width (mm): 136.8
Overall Width (in): 5.39
Hex Size (mm): 20.64
Hex Size (in): 0.81
Width (mm): 17.0
Width (in): 0.67
Thread Size (in): 42,690.00
Sleeve Inner Diameter or Thread (mm): 9.68
Sleeve Inner Diameter or Thread (in): 0.38
Sleeve Length (mm): 9.5
Sleeve Length (in): 0.37
Working Pressure (kPa): 28,000.0
Working Pressure (psi): 4,061.06
Color: Yellow
Weight (kg): 0.16
Weight (lb): 0.3
Material Description: Steel Tubing
Connector: Swivel Nut
Connector Type: ORFS
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 575-3398

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.7CR 303CR

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน