Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบโซ่สายพานตีนตะขาบ575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบโซ่สายพานตีนตะขาบ575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ

โซ่หลักสายพานตีนตะขาบด้านขวายาว 272 มม. ใช้สำหรับสายพานตีนตะขาบที่หล่อลื่นด้วยจาระบี Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ
575-6893: โซ่สายพานตีนตะขาบ

โซ่หลักสายพานตีนตะขาบด้านขวายาว 272 มม. ใช้สำหรับสายพานตีนตะขาบที่หล่อลื่นด้วยจาระบี Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 575-6893

หน่วยวัด

USเมตริก
ความสูง (นิ้ว): 2.34
ขนาดสลักเกลียว (มม.): M20
ระยะห่างของสายพาน (นิ้ว): 7.48
ความสูง (มม.): 59.5
ความยาว (นิ้ว): 10.71
ระยะห่างของสายพาน (มม.): 190.0
ความยาว (มม.): 272.0
วัสดุ: เหล็ก
ความกว้าง (นิ้ว): 4.11
ความกว้าง (มม.): 104.5
Overall Height (in): 4.114
Pin Retention System: Press Fit
Bushing End Strap Thickness (mm): 23
Bore To Rail (mm): 58.5
Overall Height (mm): 104.5
Steel Spec: 1E1287
Bushing End Strap Thickness (in): 0.906
Bore To Rail (in): 2.303
Eyebrow Thickness (mm): 0
Bolt Hole Diameter (mm): 21
Track Pin Bore Diameter (in): 1.447
Track Link Crown Height (mm): 0
Eyebrow Thickness (in): 0
Track Pin Bore Diameter (mm): 36.76
Pin End Strap Thickness (in): 1.378
UC System: HD,GD,HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 33.9
Track Link Crown Height (in): 0
Pin End Strap Thickness (mm): 35
Rail To Pin Boss OD (in): 1.335
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.827
Master Bolt Thread: M20
Bushing Bore Diameter (in): 2.301
Master Link Type: Clamp Master
Bushing Bore Diameter (mm): 58.45
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 575-6893

ช่วงล่าง

OEMS

สว่านแบบหมุน/สายพานตีนตะขาบ

MD5150C MD5075 MD5075C

โมดูลกำลัง

OEM POWER

รถขุด

326 GC 318E L 317B LN 320E L 316F L 323 GX 320D2 GC 318D2 320B 320C 320D 320D LN 320E 323 GC 316F 323GC 324D 320D GC 326D2 319D L 320D3 GC 315D L 323E L 317 325F LCR 333 GC 323D2 L 313 320D2 323F LN 320D3 320GX 320D LRR 315C 318D2 L 320C FM 326D L 321D LCR 324E L 326F L 323F 323D 318F L 320 321 323F OEM 318B N 318D L 320F L 320B N 320D L 316E L 326 324 325 318 GC 322 313D2 323 323E LN 318C 326GC 318F 319 318B 320D FM OTHER 320D RR 326F 320D2 L 322C 323D3 317B L 319D LN 320 GX 323F L 323D L 317 GC 323D2 324E LN 326D2 L 324D L 321C 320 GC 326F LN 320E RR 325F

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

FM528 FM528 LL

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน