กรอกรายละเอียดภาษีของคุณได้ทุกเมื่อที่นี่
5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งอะแดปเตอร์และส่วนประกอบ5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว
หน้าแรก5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว

5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว

Cat® 1 1/16" X 1 5/16" Thread O Ring Port Tee Adapter with 37 Degree flared helps to facilitate the seamless connection and efficient flow of hydraulic oil

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์

5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว
5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว
5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว
5P-0220: อะแดปเตอร์สามทางแบบเกลียว 1 1/16 นิ้ว X 1 5/16 นิ้ว

ส่วนที่เกี่ยวข้อง

238-5082: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 23.47มม

ซีลโอริงยาง Cat® สำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1 1/16-12"

238-5084: ซีลโอริงเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 29.74มม

ซีลโอริงยาง Cat® สำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1 5/16-12"

3D-2824: เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม. ซีล-โอริง

ซีลโอริง Stor (SAE 1-1/16-12) (กลุ่มสาย เครื่องยนต์) Cat®

6V-5063: ซีลโอริงยางเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 23.47 มม.

ซีลโอริงสำหรับปลายขั้วต่อ STOR 1/16-12"Cat®

7M-8485: โอริง 90A NBR 2.95 x 29.74 มม.

ซีลโอริง Cat®Stor (SAE 1-5/16-12) (กลุ่มไลน์ กลุ่มหม้อน้ำ)

คีย์

คีย์

ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน