Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนยึด/สแน็ป5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนยึด/สแน็ป5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)

แหวนยึด (แหวนสแน็ป) Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)
5P-6261: แหวนยึด (แหวนสแน็ป)

แหวนยึด (แหวนสแน็ป) Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-6261

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทแหวนสแน็ป: ตามแนวแกนภายนอก
รูปแบบ: ดอกจอกแบบเรียว
วัสดุ: เหล็ก
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 11.68
ความหนา (มม.): 1.27
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 0.46
ความหนา (นิ้ว): 0.05
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-6261

บูลรถดัน

D5C PATLGP 5A PAT D5C PAT

โซลูชัน OEM

3412C

บรรทุก ลำเลียง เท

R1600 R1700G R1300G R3000H R1700 II R1600G R1300 R2900G R2900

รถปูยางยางมะตอย

BG-2455C AP-800C BG-230 AP-1055B

รถบดดิน

825G 815F

เครื่องปาดผิวหน้ายางมะตอย

8 FT 10 FT 10B

เกียร์

TR53

โมดูลกำลัง

TR43-C18L TR43 TR43-E44

CHALLENGER

MTC735 MTC745 MTC755 MTC765

คราด

3

ระบบกำลังเกียร์

TR43M44-C13B TR43E44-C13BL

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3508B

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C9.3B C7.1

รถดันล้อยาง

844 854G 814F 854K 854 824G 844H 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826G 816F

เครื่องฉุดลาก

53

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D4C III D3C D4C II D5C III D10R D4C D5C D3C II D11 D11R D11T D3C III

รถเกรดดิน

24H

รถตักล้อยาง

966F II 993K 980G II 936F 988F 992D 960F 980F 980G 992G 992K 988F II 966F 990 II 994F 994D 950F 970F 994K 994H 995 990K 994 990H 990 993 992 980F II 950F II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน