Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์องค์ประกอบเครื่องยนต์จุดยึดและส่วนรองรับเครื่องยนต์จุดยึดแยกและส่วนประกอบ5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
หน้าแรกเครื่องยนต์องค์ประกอบเครื่องยนต์จุดยึดและส่วนรองรับเครื่องยนต์จุดยึดแยกและส่วนประกอบ5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.

ห่วงยางรูเดี่ยวแบบหน้าแปลนคู่พร้อมตัดขวางเพื่อยึดสายโฮสและท่อ Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.
5P-8939: ห่วงยางแบบหน้าแปลนเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 18 มม.

ห่วงยางรูเดี่ยวแบบหน้าแปลนคู่พร้อมตัดขวางเพื่อยึดสายโฮสและท่อ Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-8939
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 18.0
คำอธิบายวัสดุ: ยาง
ความยาวโดยรวม (มม.): 25.4
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 25.4
Material: Ethylene propylene diene terpolymer (EPDM) Rubber
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 5P-8939

บรรทุก ลำเลียง เท

R1600H R1700G R1700 R2900 R2900 XE R1700 XE

รถปรับพื้นถนน

RM500B RM500

เครื่องผสมแบบหมุน

RM500B

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

631K 651 621K OEM 637K

โมดูลกำลัง

PM3456

รถแทรกเตอร์

784C

รถบรรทุกเครื่องดัน

730C2 EJ

เครื่องยนต์ทางทะเล

C18 C9.3 C32 MARINE

เครื่องจักรวางท่อ

587T PL83 PL87 PL61

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

308E SR 308E CR 307E2 305.5E2 304E2 307E 308E2SR 308E2CR 305E2 308.5 308E 304E2 CR 307.5 306 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 310 308E2 SR 303.5E2 308E2 CR 308E2

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM312 PM313 PM310

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

350MHPU 349E L HVG 349E 336D 330D2

เครื่องตัดแบบหมุน

RC20

จุดหมุนไฮดรอลิก

6020B 6020 6015 6040 6030 6040 FS 6060 6030 T4 6030 T2

คราด

953B 953 943

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3520 C13 XQ375 DG100 G3516H 3508B C13 XQ350 XQ1140 DG150 C18 C15 G3520H 3512B 3456 C9.3 3406E

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6XE D10 D11 D8 GC D6R XL D6R II D6K2 XL D6K2 LGP D8GC D5R2 D6N XL D6R D6T D6N D6K D7E D6 D8 D7 D8T D8R D10T2 D9T D8R II D6 XE D6N LGP D6K2 D10T D6R LGP

เครื่องขูดล้อยาง

637K

รถเกรดดิน

18M3 24 16 14 18 120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 160 140G 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 12M 24M 14M3 12M 3 12M 2 120 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 160M 2 160M 3

รถตักล้อยาง

982XE 972H 972K 988 XE 966 GC 980 982 950G II 980GC 986H 988 950K 962L 962K 995 950L 990 980XE 988K XE 988B 988H 988K 966H 966K 982 XE 980 XE 962M Z 980K HLG 950M Z 950GC 814K 966K XE 990K 990H 950 GC 962G II 992C 980H 980G 992G 980K 992K 980M 990 II 994F 994K 994H 982M

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM-500

พลั่วเชือกไฟฟ้า

7495 HF 7495

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิโตรเลียม

C15

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973 943 953 973K 963K 953B 953K

เครื่องยนต์

C15 C18 C175-20 3516E C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQP550 SR4 SR4B

รถบดดิน

825 825H 825K 825C 815F II 815K 815

สว่านแบบหมุน/สายพานตีนตะขาบ

MD6290 MD5125

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

730C2 725C2 740B 725 735B 730 735

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3406E 3456 POWER SYS G3520

สว่านแบบหมุน

MD6310 MD6250 MD6380

รถบรรทุก

785 797 773G LRC 795F XQ 793D 793F 772G 793F XQ 785G 773G 797F 794 AC 773G OEM 785C 785D 797B 793F CMD 775G 793F OEM 795F AC 789C 789D 777G 793F AC 775G OEM 772 770 775G LRC

เครื่องยนต์หัวรถจักร

C175-16

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C15 C13 C18 C11

WIDE BODY TRUCK

707

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 623K LRC 623K 621K 627K 637K 657 651

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793D 775 773 793F 798 AC 789 785 793 798 789G 777G 789D 796 AC 794 AC

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C32 C18 C9.3 C32B DG60 3176C 3196 C-12 C-15 C-10 C-16 C11 C13 C15

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C27

รถขุด

215B 215C 215D 349E L 330D2 349E L VG 349 GC 349F L 219D 326D2 352F-VG M325C 350 OEM 349E 352F 350 318C 318B 219 330D2 L 326D2 L 329D2 L 329D2

รถดันล้อยาง

834 844 834H 834K 854 824H 824C 824K 814F II 814K 814 824 854G 854K 844H 844K

แพ็คเกจปิโตรเลียม

TH48-E80 CX31-C11I CX35-C18I CX31-C15I CX31-C13I CX35-P800 CX31-C18I

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

826 826G II 816F II 816K 836H 816 826C 826H 826K

เครื่องยนต์ยานรบ

C13

พลั่ว

6040

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน