หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์8L-9377: แหวนรอง
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์8L-9377: แหวนรอง
8L-9377: แหวนรอง

แบรนด์: Cat

fallback-image
8L-9377: แหวนรอง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8L-9377

หน่วยวัด

USเมตริก
Outside Diameter (in): 0.437
Outside Diameter (mm): 11.1
Washer Type: Flat
Inside Diameter (mm): 5.16
Thickness (mm): 0.84
Thickness (in): 0.033
Inside Diameter (in): 0.203
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8L-9377

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3306 3304 3406B 3145 3412 3304B 3208 3406 3408B 3408C 3408 3160 3412C 3150

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406B

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3304 3306 3412 D333C D342 D343 3160 D342C D330C 3406 3408B

เครื่องยนต์ทางทะเล

D333C 3408B 3304 3306 3304B 3412 3406B 3408 3208 3406 D342C D330C 3306B D342 D343

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3208 3408

เครื่องยนต์ก๊าซ

G343 G333C G342C G3304 G3306

อุปกรณ์ควบคุมไฮดรอลิก

48

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน