หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4725: 7/16''-20 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4725: 7/16''-20 x 2 3/4'' Hex Head Bolt
8S-4725: 7/16''-20 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8S-4725: 7/16''-20 x 2 3/4'' Hex Head Bolt

Hex Head Bolt

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4725

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 2.75
Bolt Length (mm): 69.85
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัว Hex
Coating: Zinc
Grip Length (in): 1.625
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน
Grip Length (mm): 41.28
Thread Size (in): 0.017
Thread Size (mm): 0.4375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/16x20
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4725

บรรทุก ลำเลียง เท

R1700 R2900G R2900 XE R1700 XE R3000H

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

930 938 926

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AD55 AD30 AD55B AD45B AD45 AD63

รถตักล้อยาง

938 938K 938M 926 924K 926M 930K 924 930M 930

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน