Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนปั๊มน้ำและส่วนประกอบส่วนประกอบปั๊มน้ำ9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบระบายความร้อนปั๊มน้ำและส่วนประกอบส่วนประกอบปั๊มน้ำ9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.

Cat® ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีสำหรับเทอร์โบชาร์จเจอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเฮาส์ซิ่งคอมเพรสเซอร์และเทอร์โบชาร์จเจอร์จะแน่นหนาและปราศจากการรั่วไหล

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.
9N-2039: ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 196.9 มม.

Cat® ตัวจับยึดคอมเพรสเซอร์แถบรูปตัววีสำหรับเทอร์โบชาร์จเจอร์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการเชื่อมต่อระหว่างเฮาส์ซิ่งคอมเพรสเซอร์และเทอร์โบชาร์จเจอร์จะแน่นหนาและปราศจากการรั่วไหล

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9N-2039

หน่วยวัด

USเมตริก
เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ (มม.): 196.9
ความยาว (นิ้ว): 12.0
ความกว้างตัวจับยึด (มม.): 15.75
ความสูง (มม.): 15.2
ความยาว (มม.): 304.8
ความสูง (นิ้ว): 0.6
คำอธิบายวัสดุ: เหล็กไร้สนิม
ความกว้าง (มม.): 254.0
Material: Stainless Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9N-2039

โซลูชัน OEM

3412C

รถปรับพื้นถนน

RR-250 RR-250B

เครื่องยนต์รถบรรทุก

3208 3406C 3406B 3408B 1693 3408 3406

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

633E II 623B 623E 623F 621B 621E 621F 633D 621 639D 627B 627E 627F 631D 631E 637D 637E

โมดูลกำลัง

PM3412

รถแทรกเตอร์

776C 776B

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้สำหรับใต้ดิน

AE40 AE40 II AD45 AD40

เครื่องยนต์ทางทะเล

3512 3508 D333C 3408B 3408C 3306 3412 3406B 3408 3406

เครื่องจักรวางท่อ

589 594H 587R

เครื่องยนต์ก๊าซ

G3412 G3408C G3408B G3408 G3512 G3516

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

771D 771C

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PR-1000C PR-1000 PR-450C PR-450 PM-565 PR-750B

รถขุดเหมืองแร่

5130 5230

เครื่องผสมชุดกันโคลง

SM-350

คราด

9 8 11 10

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

G3516 G3512 3508C 3408C 3508 3412C G3412

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8L D10 D9R D9L D9N D9H D9 GC D10N D11N D11R

เครื่องขูดล้อยาง

623F 623E 627F 627E 621E 621F 621B 657E

รถตักล้อยาง

916 988B 992D 980C 992C

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM-250C RM-350

บูลรถดัน

10C 10SU 11U 10S 10U 11SU 8A 824S 8S 8U 825 9C 9U 9S 9SU

เครื่องยนต์

G3412 G3408 3508PETROL

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4 WEG SR4B

รถบดดิน

825C

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

D400E D400D D350E D35HP D400 D40D

เครื่องยนต์ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3412 3408B 3408C 3412C 3508 3408 3512 3516

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3406B

รถบรรทุก

789 777C 777B 789B 69D 769D 769C

Soil Stabilizer

SS-250B SS-250

เครื่องยนต์หัวรถจักร

3508

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

3306 3412 D333C 3406C 3406 3512 3412E 3408E 3408B 3508

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3408 3208

รถขุด

245 245D 245B

รถดันล้อยาง

834B 814B 824C

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826C

เครื่องฉุดลาก

59N 59L 58L 59 58

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน