Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
หน้าแรกไฮดรอลิกปั๊ม มอเตอร์ และส่วนประกอบไฮดรอลิกปั๊มไฮดรอลิก9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม

แหวน Cat® สำหรับปั๊มใบพัดและปั๊มบังคับเลี้ยว

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม
9T-5087: แหวนปั๊มเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 71.18มม

แหวน Cat® สำหรับปั๊มใบพัดและปั๊มบังคับเลี้ยว

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9T-5087

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 1.3
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (นิ้ว): 2.6
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (มม.): 66.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (นิ้ว): 2.8
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.): 71.1
ความหนา (นิ้ว): 0.05
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 9T-5087

บูลรถดัน

8A 824S 8S 8U 9U 9SU

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

963 973

บรรทุก ลำเลียง เท

R1300G R1600G R1600H R1300G II R1600 R1300

รถบดดิน

825C 815F II 815B 815F

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

D400E D350E

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

623B 623G 623E 623F 651E 621B 657E 615 621R 621E 621F 657G 611 621G 621S 613C II 615C 627B 627G 627E 627F 615C II 613C

เครื่องจักรวางท่อ

572G 594H

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT18F IT38G II IT24F IT38G IT38F IT28G IT28F

คราด

9 8

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

613G

รถดันล้อยาง

844 814B 824C 814F II 814F 844H 844K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

816F II 826C 816B 816F

เครื่องฉุดลาก

59N 59L 58L 58

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D8L D9N

เครื่องขูดล้อยาง

623E 621E

รถตักล้อยาง

966F II 918F 928G 960F 950B/950E 928HZ 950B 950E 950G 950F 962G 938G II 936E 924F 936F 936 928F 938G 938F 966D 966C 966F 966E G936 970F 930R 930T 950F II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน