For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
Optimized geometry provides maximum digging force and material volume for heavy-duty applications.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
1 - 16 จาก 253 ผลลัพธ์
1 - 16 จาก 253 ผลลัพธ์
Cat
Width
47.2 in
Capacity
9.2 ft³
Weight
410.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.2 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.6 ft³
Weight
233.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.2 ft³
Weight
216.1 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24 in
Capacity
8.1 ft³
Weight
392.4 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
2.1 ft³
Weight
156.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
13.7 ft³
Weight
507.1 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
3.1 ft³
Weight
194 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
47.2 in
Capacity
8.2 ft³
Weight
381 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
25.7 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
12 in
Capacity
1.7 ft³
Weight
143.3 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
36 in
Capacity
7.8 ft³
Weight
321.9 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
2.9 ft³
Weight
180.8 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
39.4 in
Capacity
3.1 ft³
Weight
128.3 lb
Base Edge Thickness
0.6 in
Tip Radius
17.7 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
18 in
Capacity
5.3 ft³
Weight
332.9 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
13 in
Capacity
3.5 ft³
Weight
299.8 lb
Base Edge Thickness
1 in
Tip Radius
40 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
59.1 in
Capacity
11.6 ft³
Weight
491.4 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.1 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
24.4 in
Capacity
6.4 ft³
Weight
271.2 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
33.5 in
Interface Type
Pin On