Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.

สลัก / สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.
101-7398: สลักหัวซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม M10-1.5 x 40 มม.

สลัก / สกรูฝาปิดซ็อกเก็ตหกเหลี่ยม

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 101-7398

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 1.575
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กอัลลอย,สังกะสีอัลลอย
การเคลือบผิว: ซิงก์เฟลก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M10x1.5
ความยาวสลักเกลียว (มม.): 40.0
ความยาวด้ามจับ (มม.): 4.5
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Grip Length (in): 0.177
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 101-7398

รถตักหมุนรอบตัว

289D3 226D 242D3 246D3 272D3 XE 279D3 232D3 272D2 XHP 272D XHP 249D3 226D3 236B3 272D 236D3 262D 262D3 242D 272D3 272D2 246D 232D 236D 216B3

ตัวหมุนเอียง

TRS18 TRS14 TRS10

ไม้กวาด

BA121 BA118

เกียร์

TR16-C7.1

รถบรรทุกเครื่องดัน

740B 740

เกียร์ปิโตรเลียม

CX48 TH55-E70 TH53-E60 TH55FT-E90

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM820 PM825 PM822 PM620 PM622 PM-565B PM-201

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

330D L 329D L 385C 323F OEM 330FMHPU 385C L 336FMHPU 340D2 L 336D L 325D L 325D 336D 330D 324D LN 330C

เครื่องโหลดท่อนซุงสำหรับงานป่าไม้

558

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CS-56 CS-56B CS-68B CP-533D CP-533C CS-663E CS-66B CS-78B CS-531D CS-531C CS-79B CP-663E CP12 CS-76B CS-533C CS-533D CP74B CS-76 CS-74 CS-74B CP-563E CP-563D CP-563C CS-64 CP-64 CP-56 CB-535B CS12 CS14 CP-76 CP-74 CS78B CB-64 CB-54 CS68B CS56B CS79B CP-56B CP-68B CP-573E CP-74B CS-583E CS-583C CS-583D CP76B CS74B CS-573C CS-573D CS-573E CS-683E CS-563C CS-563D CS-563E CP68B CP56B

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

OTHER

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3512B

รถตัดต้นไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

2590 1390 552 2 TK751 541 2 TK741 522 521 541 551 552

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6N XL D6N D5 D6N LGP D10T D11R D11T D9T

รถตักล้อยาง

982XE 988 XE 972M 972L 962H 950H 962L 950M 950L 962M 980XE 988K 966L 966M 962G II 962 966 972 950G II 988 992 988K XE 926 930 950 982 XE 980 XE 962M Z 950M Z

รถบดอัดลม

CW-16

รถขุดล้อยาง

M322D MH M314 M315 M322 M320 M318 M319 M316 M317 M320F W330B M317D2 M325C MH M313-07 M315D2 MH3026 MH3024 M318D M318C M318F M315GC M314-07 M324D2 MH M318D MH M323F M322D2 M322F M322D M322C W345B II M318C MH M315C M315D M316C M316F M316D M320D2 M313C M313D M325B M322D2 MH M314F

ข้อต่อสวมเร็ว

QUICK COUPLER

เครื่องยนต์

3512E

รถบดยางมะตอย

CW16 CB8 CB7 CB10

เครื่องตัดไม้

322C

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

740B 740 735B

เครื่องขนย้ายวัสดุ

M325D MH MH3022 MH3024 M325D L MH

รถหน้าตักหลังขุด

420F2 432F2 430F2 450F 438C 426C 416F2 428F2 426 436C 426 F2 440 450 416C 416B 428C

รถบรรทุก

794 AC 777G 795F AC

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

3516C

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

289D 279D3 299D 289D3 279D 299D3 299D2 249D 259D 299D2 XHP 239D 239D3 299D3 XE 249D3 259D3 299D XHP

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

777G 777E 796 AC 794 AC 777 798 AC 798

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

C4.4

ระบบกำลังเกียร์ปิโตรเลียม

TH55-3512E TH55-3516C

พลั่ว

6040

ปุ้งกี๋เสยด้านหน้า

385C 5090B

บรรทุก ลำเลียง เท

R3000H R2900G OTHER

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

297D2 XHP 297D2 297D XHP 277D 257D3 257D 297D 287D

เครื่องยนต์รถบรรทุก

3176 3176B

หัวขุดอเนกประสงค์

MP365 MP345 MP332 MP324 MP318

รถตัดต้นไม้ล้อยาง

573C 573D 563C 563D 553C 2570C 2570D 2470C 2670C 2670D

โซลูชัน SPL จาก HEX

320E

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.2D 305.5 CR 300.9D 302.4D 301.7D 304CR 308.5 303CR 308 307.5 309 307 307-A 310 303.5CR 302.7CR 305 CR

จุดหมุนไฮดรอลิก

6020 6040 6030 6020B 6060

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

914G2 930 914G

ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้

538 548 558 568 FM528 FM528 LL

รถเกรดดิน

14 120M 120M 2 140M 12M 3 12M 2 140M 3 140M 2 160M 2 160M 3 12M 3 AWD 160 14L 150 160M 3 AWD 140 160M 140M 3 AWD

มิกเซอร์รีเคลมเมอร์

RM-300 RM-500

รถแทรกเตอร์เตรียมพื้นที่

586C 2864C

รถปูยางยางมะตอย

AP300F AP-300D AP355 AP-255E AP300 AP355F

รถบดดิน

CP68B CP56B CS76B CS74B CP74B CP12 CP14 CP16 CP17 CS20 CS12 CS13 CS14 CS16 CS17 CS19 CS56B CS68B CS66B CS78B

สว่านแบบหมุน

MD6200

อุปกรณ์บดอัด

P224 P345 P218 P332 P214 P324 P318 P365 P245 P232

อุปกรณ์พิเศษ

2023

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT14G2 IT14G IT62G II

อุปกรณ์ควบคุมและนำทางเครื่องจักร

MINESTARGU

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C7.1 C4.4

รถขุด

316F L 330 L 345B II 320-A L 325B L M315F 312E FM538 312F 320-A S 320-A N 336D 324D 336E 324E 336F 320D3 GC 325-A M317F 320D2 320D3 336D2 L 322B LN 326D L FM548 335F 323F 323D 322N 322-A LN M318F 312-A 330D2 325C L 322C 323D LN 385C FS 324E LN 330B LN 330D FM 345B 548 307 320D2 GC 385C L 320D2 FM 325D L 316F 330 LN 317 315 558 313 326F L 336D L 323F OEM 323E LN FM558 330C FM 326F 538 FM568 324D L 313F 336E L 325C 325D 320E RR 325F 340F 322B L 345B L 324D FM LL 330-A L 329D LN 317-A 320E LRR 323F LN M325D MH 324E L 336F L 312E L 318 GC 325-A L 323D SA 323D3 323D S 336D2 GC 323D L 313F L 322 L 330D2 L 323D2 317-A N 326D2 L 385B 385C 320N 315-A 320B 320D 320E 323E L 323E SA 320E LN 320B S 320B N 330F 320B L 345B II MH 330C 330D 323F L 320 L 317 GC M325D L MH 316 GC 325D FM LL 323F SA 320D LN MH3295 316 GX 340D2 L 390D 320D L 325 LN 315 GC 390D L 336D LN 325C FM 340F L UHD 330B L 320E L 325D FM 325B LN 320D GC 326D2 323D2 L 325 L 330C L 336D2 320F L 568 FM 313D2 320D FM 330D L 322-A L 322-A N 352 UHD 318E L 340 313 GX 325-A LN 313 GC 329D L 324D FM 340F L LRE 352 325F LCR 330D LN 568 FM LL 318F L 318C 329E L 318F 322 LN 319 320-A 330 340D L 336 329D 330F L 329E MH3022 330-A MH3024 317 N 329F L 335F LCR 330C LN 312 GX 312 GC 385C L MH 330-A LN 316E L 329D2 L 322C FM 320D2 L 324D LN 329D2 326F LN

รถดันล้อยาง

834 834K

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 836K

รถแทรกเตอร์ลากไม้ล้อยาง

535D 545D 525D 555D

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน