หน้าแรกสายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ102-1955: TUBE AS
หน้าแรก
สายโฮสและท่อท่อ ชุดท่อ และส่วนประกอบท่อท่อ
102-1955: TUBE AS
102-1955: TUBE AS

Cat® Fuel Cooler Tube transfers fuel from the engine to the cooler, helping to regulate fuel temperature for optimal performance

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
102-1955: TUBE AS
102-1955: TUBE AS

Cat® Fuel Cooler Tube transfers fuel from the engine to the cooler, helping to regulate fuel temperature for optimal performance

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 102-1955
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 102-1955

หน่วยวัด

USเมตริก
Material: STEEL,Alloy Mixed: Metal
Outer Diameter (mm): 10
Outer Diameter (in): 0.39
Approximate Overall Length (mm): 918
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 102-1955

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

3116 3126

เครื่องยนต์ - รถบรรทุก

3126

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ