หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนขอบตัดบุ้งกี๋107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบส่วนขอบตัดบุ้งกี๋107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย

อุปกรณ์ป้องกันขอบส่วน 50 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย
107-3532: ขอบส่วนด้านซ้าย

อุปกรณ์ป้องกันขอบส่วน 50 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 107-3532

หน่วยวัด

USเมตริก
ความหนา (มม.): 50.0
ความยาว (นิ้ว): 17.7
ความหนา (นิ้ว): 1.969
ความกว้างส่วนปลาย (มม.): 590.0
ความยาว (มม.): 451.0
Depth (in): 23.228
Hole Spacing (in): 3.937
Width (in): 16.39
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 416.3
Position: LH
Spade Angle: 15.0
Hole Quantity: 4
Edge Type: Continuous
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Attachment Method: Bolt-On
Depth (mm): 590.0
Hole Spacing (mm): 100.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 107-3532

รถตักล้อยาง

990K 992K 990 II 990 992D 992G

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน