หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
หน้าแรกเครื่องมืองานดินฟันบุ้งกี๋และระบบอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

อะแดปเตอร์สองสาย J600 ตรงกลาง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง
113-9604: อะแดปเตอร์สองสายตรงกลาง

อะแดปเตอร์สองสาย J600 ตรงกลาง

แบรนด์: Cat

แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 113-9604

หน่วยวัด

USเมตริก
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี: ตัวเลือกมาตรฐาน
เครื่องจักร: รถขุด
อุปกรณ์เสริม: โดยการเชื่อม
ขนาดอะแดปเตอร์: J600
ตำแหน่ง: กลาง
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 565.0
Width (in): 6.535
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22.244
Width (mm): 166.0
Base Edge Thickness Class: 80
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14.37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 365.0
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 113-9604

รถขุด

375-A 365C L 374 375-A L 3101 365B L 385C L 365B II 365C 385B 330C 385C 365B

รถขุดเหมืองแร่

5110B

ปุ้งกี๋

BUCKET

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน