หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน116-6095: ท่อสายควบคุมเบรกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.1 มม.
หน้าแรกเครื่องยนต์ระบบหล่อลื่นสายน้ำมัน116-6095: ท่อสายควบคุมเบรกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.1 มม.
116-6095: ท่อสายควบคุมเบรกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.1 มม.

Cat® Brake Control Lines Tube transmits air pressure from the brake control system to the braking components, enabling effective brake operation

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
116-6095: ท่อสายควบคุมเบรกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.1 มม.
116-6095: ท่อสายควบคุมเบรกเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 14.1 มม.

Cat® Brake Control Lines Tube transmits air pressure from the brake control system to the braking components, enabling effective brake operation

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 116-6095

หน่วยวัด

USเมตริก
Outer Diameter (mm): 16.0
Outer Diameter (in): 0.63
Approximate Overall Length (mm): 994.0
Material: STEEL
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 116-6095

รถตักล้อยาง

980F II 980C 980F

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน