หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู127-2909: สกรูหัวแบนยาว 20มม
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู127-2909: สกรูหัวแบนยาว 20มม
127-2909: สกรูหัวแบนยาว 20มม

เมตริก, เกลียวชนิดหยาบแบบ UNC

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
127-2909: สกรูหัวแบนยาว 20มม
127-2909: สกรูหัวแบนยาว 20มม

เมตริก, เกลียวชนิดหยาบแบบ UNC

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 127-2909

หน่วยวัด

USเมตริก
ขนาดเกลียว (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ระยะห่าง) (มม.): M10x1.5
วัสดุ: สังกะสีอัลลอย,เหล็กคาร์บอน,เหล็กอัลลอย
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Coating: Zinc Flake
Bolt Length (mm): 20.0
Grip Length (in): 0.421
Bolt Length (in): 0.787
Grip Length (mm): 10.7
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Countersunk (Flat)
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 127-2909

รถปูยางยางมะตอย

AP355 AP-300D AP555 AP-655C AP500F AP-655D AP1055 BG-2455D AP500 AP355F BG1000E AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP455 AP300F AP-500E AP655 AP655F BG-260D BG555E BG1055E PE636 SE47 BG-2255C AP-1000E AP-1000D AP-1000F AP400 AP655F L AP-555E AP600 AP600F AP555F AP-600D BG500E AP1000 AP-255E AS4251C SE34VT AS4252C AS3143 AS3173 SE47 FM AS4251 AS4173

รถปรับพื้นถนน

RM800 RM600 RM800

ROTARY MIXER

RM800

เครื่องจัดการระยะไกล

TH3510D TH3510 TH408D TH306D TH357D TH357 TH210 TH408 TH215

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานป่าไม้

560B 580B 580 584 574B 584HD

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6K2 XL D6K2 D6K2 LGP D6K

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.4D 302.7D

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

6020B

รถขุดล้อยาง

M323F

อุปกรณ์พิเศษ

PM620 PM622 PM820 PM825 PM822 PM312 PM313 PM310

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน