Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกห้องควบคุมส่วนประกอบห้องควบคุมอื่น ๆ129-1854: ตัวยึดเวกเตอร์เวลโครแบบห่วง
หน้าแรกห้องควบคุมส่วนประกอบห้องควบคุมอื่น ๆ129-1854: ตัวยึดเวกเตอร์เวลโครแบบห่วง
129-1854: ตัวยึดเวกเตอร์เวลโครแบบห่วง

Cat® Loop Velcro Vector Fastener is used to provide a convenient alternative to fastening methods and allows for temporary or semi-permanent attachment

แบรนด์: Cat

fallback-image
129-1854: ตัวยึดเวกเตอร์เวลโครแบบห่วง

Cat® Loop Velcro Vector Fastener is used to provide a convenient alternative to fastening methods and allows for temporary or semi-permanent attachment

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-1854

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-1854

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT38H IT14G IT38G II IT14G2 IT28G

รถตักหมุนรอบตัว

242B3 226B 246B 246C 236 232 236B3 232B 252B 272C 248 246 242 262 226B3 248B 216B 268B 236B 216 256C 216B3 242B 262B 262C 226

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบขนาดกะทัดรัด

289C 299C 279C 259B3

รถตักแบบหลายสภาพพื้นผิว

277B 277C 257B 297C 247B3 267B 287C 287B 247B 257B3

รถตักล้อยางขนาดกะทัดรัด

914G 914G2

เครื่องจัดการระยะไกล

TH330B TH560B TH350B TH580B TH220B TH340B TH360B TH355B TH460B

รถดันล้อยาง

844 854K 854 844K

รถหน้าตักหลังขุด

446D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 416C 428D 416D 428C

รถตักล้อยาง

938G II 993K 928H 928G 924H 924G 992K 924GZ 928HZ 938H 930G 930H 994K 924HZ 994H 990K 990 993

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน