หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
หน้าแรกสายโฮสและท่ออะแดปเตอร์ ข้อต่อ และฟิตติ้งตัวเชื่อมต่อ129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร

ตัวเชื่อมต่อถาวร Cat - ตรง Code 61

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร
129-7420: ข้อต่อแบบถาวร

ตัวเชื่อมต่อถาวร Cat - ตรง Code 61

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-7420

หน่วยวัด

USเมตริก
ขั้วต่อ: ถาวร
วัสดุ: เหล็ก
การเคลือบผิว: ชุบสังกะสี
รูปทรง: ตรง
ประเภทขั้วต่อ: - 56 รหัส 61 หน้าแปลน
ความยาว (มม.): 149.0
ความยาว (นิ้ว): 5.87
ปัจจัยความยาวประสิทธิผล (มม.): 69.0
ปัจจัยความยาวประสิทธิผล (นิ้ว): 2.72
ขนาดท่อที่แนะนำ (มม.): 88.9
ขนาดท่อที่แนะนำ (นิ้ว): 3.5
เข้ากันได้กับ: SAE 100R4
ประเภทซีล: NBR 9X-4611, FKM 291-8225
คำอธิบาย: การเชื่อมต่อถาวร 56MN
การใช้งาน: การเชื่อมต่อถาวรสำหรับใช้กับสายโฮสไฮดรอลิก หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย CAT ในพื้นที่ของคุณ
Drop Length (mm): 0.0
Hose ID (mm): 88.9
Bend Angle (Angle Degrees): 0
Connection Standard: Code 61 Flange-SAE J518-1
Hose Coupling Class: MN
Connection Nominal Size: 56
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-7420

ขณะนี้เราไม่มีข้อมูลการใช้ร่วมกันได้สำหรับชิ้นส่วนนี้

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน