หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบตีนตะขาบ129-9204: ฐานตีนตะขาบ
หน้าแรกเครื่องล่างส่วนประกอบสายพานตีนตะขาบตีนตะขาบ129-9204: ฐานตีนตะขาบ
129-9204: ฐานตีนตะขาบ

ตีนตะขาบ (สันคู่ สี่เหลี่ยมคางหมู)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
129-9204: ฐานตีนตะขาบ
129-9204: ฐานตีนตะขาบ
129-9204: ฐานตีนตะขาบ
129-9204: ฐานตีนตะขาบ
129-9204: ฐานตีนตะขาบ
ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณสำหรับตัวเลือกอะไหล่ทดแทน

ตีนตะขาบ (สันคู่ สี่เหลี่ยมคางหมู)

แบรนด์: Cat

ยกเลิกแล้ว
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-9204

หน่วยวัด

USเมตริก
ประเภทตีนตะขาบ: สันคู่ สี่เหลี่ยมคางหมู
ความกว้างของตีนตะขาบ (มม.): 560.0
ความกว้างของตีนตะขาบ (นิ้ว): 22.047
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 63
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 146.1
Clipped: No
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 204.1
Hole Type: Trapezoidal
Joint Type: Regular
Bolt Hole Diameter (in): 0.914
Shoe Section 1E Spec: 1E1793
Bolt Hole Diameter (mm): 23.22
Plate Thickness (mm): 15.5
Plate Thickness (in): 0.61
ARM: No
Number of Grousers: Double
Material: Boron Steel
Track Bolt Thread: 0.875
UC System: HD
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 129-9204

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D7R D7R II

แสดงเพิ่มเติม
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
200-5387: ตีนตะขาบ
200-5387: ตีนตะขาบ

ตีนตะขาบ (สันคู่)

ตรวจสอบราคา
200-5387
200-5387: ตีนตะขาบ
ตรวจสอบราคา
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน