หน้าแรกระบบส่งกำลังทอร์กคอนเวอร์เตอร์และส่วนประกอบส่วนประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์137-4548: เฟืองขับ
หน้าแรกระบบส่งกำลังทอร์กคอนเวอร์เตอร์และส่วนประกอบส่วนประกอบทอร์กคอนเวอร์เตอร์137-4548: เฟืองขับ
137-4548: เฟืองขับ

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
137-4548: เฟืองขับ
137-4548: เฟืองขับ
137-4548: เฟืองขับ
137-4548: เฟืองขับ
137-4548: เฟืองขับ

เฟืองตรง Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 137-4548

หน่วยวัด

USเมตริก
Material Description: Steel
Number of Teeth: 79
Outside Diameter (mm): 262.27
Inside Diameter (mm): 101.65
Height (mm): 28.0
Outside Diameter (in): 10.325
Inside Diameter (in): 4.001
Height (in): 1.102
Material: Low Alloy Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 137-4548

บรรทุก ลำเลียง เท

R1300G II

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT62G IT62H IT62G II

รถตักล้อยาง

950G II 950G 962H 962G 962G II 950H 950K 962K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน