ลงชื่อเข้าใช้
Cat® BIT-ROUTER
แบรนด์: Cat
Cat® BIT-ROUTER
แบรนด์: Cat
A Bit Router in a scraper machine is a cutting attachment or tool used for precision material removal and shaping tasks. In the context of a scraper machine, which is typically used for earthmoving and leveling operations, the Bit Router serves as an attachment designed to enhance the machine's functionality and versatility.
Attributes:
Designed with sharp cutting-edge teeth that enable efficient material removal.
Built with robust construction and materials to ensure durability and resistance.
Applications:
A Bit Router in a scraper machine enhances the machine's capabilities by providing precise cutting and shaping functionality. It enables operators to achieve accurate material removal, shaping, and surface preparation, making it a valuable tool for earthmoving and leveling operations in various construction and landscaping projects and it is widely used in Cat® 621, 621B, 621E, 621F, 621G, 621K, 623G, 623H, 623K, 627, 627B, 627E, 627F, 627G, 627H, 627K, 631D, 631E, 631G, 637, 637D, 637E, and 637G Wheel Tractor Scrapers, and 826B Compactor.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน