หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์และสวิตช์เซ็นเซอร์และสวิตช์อื่น ๆ147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ

ชุดสวิตช์เหยียบ Cat® (ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล)

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ
147-1380: ชุดสวิตช์เหยียบ

ชุดสวิตช์เหยียบ Cat® (ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล)

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 147-1380

เรากำลังดำเนินการเพิ่มข้อมูลจำเพาะสำหรับชิ้นส่วนนี้

รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 147-1380

รถบดปูพื้น

CB2.7 CB2.5

รถบดยางมะตอย

CB2.7 GC CB2.5 GC

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

725C 725 740 730 735 OEM 735

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

627G 631K 623G 631G 637G 621K OEM 657G 621G 621H

รถบดอเนกประสงค์

CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC

รถบรรทุกเครื่องดัน

740 730

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

301.8 301.6 301.5 302.5

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT38H

รถบดแบบสั่นสะเทือน

CB4.0 CB4.4

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

621 632 631 613G

รถเกรดดิน

24M

รถตักล้อยาง

972M XE 962M Z 962 966M XE 972M 950M Z 938H 966M 950M 962M

รถขุดล้อยาง

M315C M316C M313C M322C M318C M318C MH

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน