หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก159-3532: แบริ่งปลอก
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองหมุดส่วนเชื่อมต่อและแบริ่งปลอกแบริ่งปลอก159-3532: แบริ่งปลอก
159-3532: แบริ่งปลอก

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
159-3532: แบริ่งปลอก
159-3532: แบริ่งปลอก
159-3532: แบริ่งปลอก
159-3532: แบริ่งปลอก
159-3532: แบริ่งปลอก

แบริ่งปลอกตรง

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 159-3532

หน่วยวัด

USเมตริก
Inside Diameter (mm): 64.0
Inside Diameter (in): 2.5
Outside Diameter (mm): 76.0
Outside Diameter (in): 3.01
Overall Length (mm): 51.0
Overall Length (in): 2.0
วัสดุ: P/M บรอนซ์
Type: STRAIGHT SLEEVE
หลุมสี่ทาง: ไม่ใช่
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกโดยประมาณ (มม.): 76.0
ร่องภายนอก: ไม่ใช่
ร่องภายใน: ไม่ใช่
ความยาวโดยรวมโดยประมาณ (มม.): 51.0
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโดยประมาณ (มม.): 64.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 159-3532

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836H 826H 836G 826G II

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน