หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู165-2141: สลัก
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู
165-2141: สลัก
165-2141: สลัก

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
165-2141: สลัก
165-2141: สลัก

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 165-2141
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 165-2141

หน่วยวัด

USเมตริก
Bolt Length (in): 0.787
Bolt Length (mm): 20
Bolt Type: Hex Head
Coating: Zinc
Grip Length (in): 0.256
Grip Length (mm): 6.5
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M8-1.25
วัสดุ: เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M8
Thread Size (dia x pitch) (mm): M8x1.25
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Hand of Thread: RH
Locking Feature: Captive Lockwasher
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 165-2141

รถบดปูพื้น

CC2.7 CB2.7 CB2.5 CB-22B CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 GC CB22B CC2.6 CC2.7 CB4.4 CB4.0 CC2.7 GC CB2.5 GC CB2.7 CB2.5 CB2.9 CB2.7 GC CB-34B XW CC-24B CB-32B CC-34B CB-24B CB-36B CB-22B CB-34B CB1.8 CB1.7 CC-34 CB-224D CB-224E CC-24 CB-225E CB-334E CB-334D CB-225D CB-34 XW CC4.0 CB-214E CB-335E CB-32 CB-34 CB-335D CB-214D CB-24 CB-22 CB-14 CB4.0 CB4.4 CB-334E XW

รถตักหมุนรอบตัว

257B 247B 226B 216B 216 242B 228 226 232 232B 242

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทางทะเล

C2.2DE18E3 C2.2 XQ20T4F C1.1DE9.5 C1.1 C1.5

รถปูยางยางมะตอย

BB-621C AP-255E

เครื่องยนต์ - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

XQ35 C2.2 C1.1 C1.7 C0.5 CO.7 C1.5DE13.5

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

XQ20 3024 3013 3014 C2.2 3003 3011C C0.5 C0.7 C1.7 3013C C1.5 C1.6 C1.1 3024C

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

304 303.5 305 302.5 305.5 CR 304CR 304.5 303.5CR 305 CR

รถตักล้อยาง

903 902 901

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ