ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Hydraulic Drive Motor Retainer Plate
แบรนด์: Cat
Cat® Hydraulic Drive Motor Retainer Plate
แบรนด์: Cat
The hydraulic drive motor retainer plate is a component used in hydraulic systems to secure and support the hydraulic drive motor within the system. The retainer plate provides a stable mounting surface for the hydraulic drive motor. It is usually bolted or fastened to the frame or structure of the hydraulic system. This secure attachment ensures that the motor remains in position during operation, preventing movement or misalignment that could affect the system's performance.
Attributes:
It helps safeguard the motor from external impacts, debris, or accidental contact.
It helps to minimize wear, noise, and potential damage to the motor and other system elements.
Applications:
The retainer plate ensures proper mounting and alignment of the hydraulic motor in these heavy-duty machines, allowing efficient power transmission and reliable operation and it is widely used in Cat® 320, 328D, 330, 330C, 330D, 336, 336D, and 340D Oem Applications, 320C, 325C, 328D, 330C, 330D, 335F, 336, 336D, 336E, 336F, 340D, 340F, and 345 Excavators, 330C and 330D Material Handler, 336E Base Machine-Cosg-336e Hvg, 992H, 993 and 993K Wheel Loader, D3K, and D6K Track Type Tractor.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน