หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์171-3698: แหวน
หน้าแรก
ฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์
171-3698: แหวน
171-3698: แหวน

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
171-3698: แหวน
171-3698: แหวน
171-3698: แหวน
171-3698: แหวน
171-3698: แหวน

FLAT WASHER

แบรนด์: Cat

ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
คำอธิบาย
คำอธิบาย

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะ
หน่วยวัดUSเมตริก
Inner Diameter (mm): 35
Inner Diameter (in): 1.378
Outer Diameter (mm): 75
Outer Diameter (in): 2.953
Thickness (mm): 3
Thickness (in): 0.118
Fits Bolt Sizes (in): 1-1/4
Material: Bronze,Alloy Copper
Washer Type: FLAT WASHER
Material Description: Bronze offers additional corrosion and electrical conductivity.
หน่วยวัดUSเมตริก
Inner Diameter (mm): 35
Inner Diameter (in): 1.378
Outer Diameter (mm): 75
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้กันได้
รุ่นที่ใช้กันได้
Wheeled Excavator
M315CM315DM315D2M322D MHM317D2M320FM316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM313DM315M322D2 MHM318D MHM322FM314FM322DM318DM322M318CM320M318FM318M319M316M317
Quick Coupler-Dwl
CW-20SCW-40SCW-20CW-30CW-30SCW-40
Excavator
312D L325B LN325B L325D L320B320C312C324D312D319D L315D L320D2319D315C319C320320B S320B LM318F318C320D2 L322C324D LN323D S319D LN323D LM318323D LN330B L324D L330B LN320 GC325C
Material Handler
MH3022MH3024
แสดงเพิ่มเติม
Wheeled Excavator
M315CM315DM315D2M322D MHM317D2M320FM316CM316FM316DM320D2M322D2M324D2 MHM313CM313DM315M322D2 MHM318D MHM322FM314FM322DM318DM322M318CM320M318FM318M319M316M317
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 171-3698
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 171-3698
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
คำอธิบายสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 171-3698

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

แสดงเพิ่มเติม
คำเตือน:ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้มีการสัมผัสกับสารเคมี ได้แก่ตะกั่วและสารตะกั่ว ซึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียถือว่าเป็นสารก่อมะเร็งและความพิการแต่กำเนิด หรืออันตรายอื่น ๆ ต่อระบบสืบพันธุ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยัง www.P65Warnings.ca.gov
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 171-3698

หน่วยวัด

USเมตริก
Inner Diameter (mm): 35
Inner Diameter (in): 1.378
Outer Diameter (mm): 75
Outer Diameter (in): 2.953
Thickness (mm): 3
Thickness (in): 0.118
Fits Bolt Sizes (in): 1-1/4
Material: Bronze,Alloy Copper
Washer Type: FLAT WASHER
Material Description: Bronze offers additional corrosion and electrical conductivity.
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 171-3698

WHEELED EXCAVATOR

M315C M315D M315D2 M322D MH M317D2 M320F M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M313D M315 M322D2 MH M318D MH M322F M314F M322D M318D M322 M318C M320 M318F M318 M319 M316 M317

QUICK COUPLER-DWL

CW-20S CW-40S CW-20 CW-30 CW-30S CW-40

EXCAVATOR

312D L 325B LN 325B L 325D L 320B 320C 312C 324D 312D 319D L 315D L 320D2 319D 315C 319C 320 320B S 320B L M318F 318C 320D2 L 322C 324D LN 323D S 319D LN 323D L M318 323D LN 330B L 324D L 330B LN 320 GC 325C

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ