Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์แหวนรองและสเปเซอร์172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.

Cat® Cab Window Guard Mounting Plate securely mounts the guard onto the cab window, providing protection and stability

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.
172-1870: เพลทยึดป้องกันสำหรับหน้าต่างห้องควบคุมหนา 1.5 มม.

Cat® Cab Window Guard Mounting Plate securely mounts the guard onto the cab window, providing protection and stability

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 172-1870

หน่วยวัด

USเมตริก
Washer Type: Flat
Outside Diameter (mm): 22.0
Inside Diameter (mm): 10.5
Thickness (mm): 1.5
Outside Diameter (in): 0.866
Thickness (in): 0.059
Inside Diameter (in): 0.413
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 172-1870

รถขุด

314E LCR 328D LCR 314E CR

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

304 305 303 308E2 CR

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน