หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋174-8029: ศูนย์ขอบตัด
หน้าแรกเครื่องมืองานดินขอบตัดบุ้งกี๋และการป้องกันขอบขอบตัดบุ้งกี๋174-8029: ศูนย์ขอบตัด
174-8029: ศูนย์ขอบตัด

ขอบตัด 30 มม.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
174-8029: ศูนย์ขอบตัด
174-8029: ศูนย์ขอบตัด
174-8029: ศูนย์ขอบตัด
174-8029: ศูนย์ขอบตัด
174-8029: ศูนย์ขอบตัด

ขอบตัด 30 มม.

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 174-8029

หน่วยวัด

USเมตริก
เครื่องจักร: รถขุด
ความยาว (นิ้ว): 36.3
ความสูง (มม.): 360.0
ความยาว (มม.): 921.9
ความสูง (นิ้ว): 14.17
ความกว้าง (มม.): 360.0
Hole Spacing (in): 12.677
Edge Length (in): 36.295
Edge Length (mm): 921.9
Position: RH/LH
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 2 Hole Spacing (mm): 322.0
Hole Size: 1-in Plow Bolt (28 mm square)
End 2 Hole Spacing (in): 12.677
Material: Boron Steel
End 1 Hole Spacing (mm): 322.0
Thickness (mm): 30.0
End 1 Hole Spacing (in): 12.677
Width (in): 14.173
End 2 Hole Offset (mm): 119.9
Wear or Durability: Standard
End 2 Hole Offset (in): 4.72
End 1 Hole Offset (in): 6.22
End 1 Hole Offset (mm): 158.0
Thickness (in): 1.181
End Shape 2: Straight
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 322.0
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 174-8029

รถขุด

320D L 318C 320D LRR 325D L 324D L 330D L 321C 320C 320D 336D L 330D 320D RR 325C 325D 324D 322C

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน