Caterpillar

เพิ่มเครื่องจักร

เลือกอุปกรณ์เพื่อดูชิ้นส่วนที่เหมาะกับอุปกรณ์ของคุณ
ไม่มีผลลัพธ์ที่แนะนำ

เลือกร้านค้า

ลงทะเบียน
Caterpillar

เลือกร้านค้า

สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย

เพิ่มเครื่องจักร

เพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสมเพื่อค้นหาชิ้นส่วนที่เหมาะสม
ค้นหาหมายเลขชิ้นส่วนและชื่อ

เลือกร้านค้า

เพิ่มเครื่องจักร

หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชุดสายไฟและสายเคเบิลขั้วต่ออื่น ๆ178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
หน้าแรกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชุดสายไฟและสายเคเบิลขั้วต่ออื่น ๆ178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม

คลิปสายไฟ Cat® สำหรับชุดสายไฟควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไม่ให้สายไฟพันกันและเกิดความเสียหายกับสายไฟ

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม
178-1780: คลิปสายไฟยาว 73.8มม

คลิปสายไฟ Cat® สำหรับชุดสายไฟควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ป้องกันไม่ให้สายไฟพันกันและเกิดความเสียหายกับสายไฟ

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 178-1780

หน่วยวัด

USเมตริก
ความกว้างโดยรวม (นิ้ว): 1.6
ความสูงโดยรวม (นิ้ว): 0.3
ความยาวโดยรวม (นิ้ว): 3.1
ความสูงโดยรวม (มม.): 7.6
ความยาวโดยรวม (มม.): 78.7
ความกว้างโดยรวม (มม.): 40.6
คำอธิบายวัสดุ: เหล็ก
Material: Carbon Steel
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 178-1780

รถแทรกเตอร์ล้อยาง

651E 657E 627H 631K 637K

โมดูลกำลัง

TR43-C18L

เครื่องยนต์ทางทะเล

C9

เครื่องจักรวางท่อ

PL72

รถบรรทุกสำหรับเหมืองหิน

775B

เครื่องปาดแบบไม่ใช้ความร้อน

PM312 PM313 PM310

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

336FMHPU 336E HVG 336F 336E

SPL EXCAVATOR BASED SOLN

OEM-PM

จุดหมุนไฮดรอลิก

6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

C18 GEN SET C15 C9

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D6T LGP D9 D5 D10T2 D10 D11 D6T LGPPAT D8R II D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XW D6T XL D10N D10R D10T D11T D6T D7E LGP D7E

เครื่องขูดล้อยาง

637K 657E

รถเกรดดิน

24H 24M 14M3 12M 3 12M 2 120 14 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 14M-3 160 160M 2 160M 3 150 160M 3 AWD 140

รถตักล้อยาง

928G 972K 988 XE 972M 924GZ 986 966K XE 988GC 986H 988 986K 972M XE 966M XE 924G 988K 966K 966M

รถแทรกเตอร์เตรียมพื้นที่

2864C 586C

รถยกและบรรทุกไม้

554

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าปิโตรเลียม

C15

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

973K

เครื่องยนต์

C15 C18 C9.3

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

SR4B

รถบดดิน

825 825K

รถบรรทุกแบบปรับหมุนได้

725C 725 725C2

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3037 MH3049 MH3059

สว่านแบบหมุน

MD6250 MD6310 MD6200

ผลิตภัณฑ์ต่อเสริมสำหรับงานเหมืองแร่

LD350

รถบรรทุก

793F CMD 793F OEM 770G 795F XQ 793D 793F 795F AC 789C 772G 793F XQ 773E 773D 797F 794 AC 785C 785D 773B

เครื่องยนต์หัวรถจักร

C32 C27

เครื่องยนต์ปิโตรเลียม

C32 C15 C18 C27 C9

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT28G

เครื่องขูดแทรกเตอร์ล้อยาง

627K 631K 627 637 627K LRC 631 637K

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

772 770 793D 793F 798 AC 796 AC 785D 794 AC 798

เครื่องยนต์อุตสาหกรรม

C32 C27 C18 C13 C15 C9.3

รถขุด

336E LN 340F 336E LH 340F L LRE 336E 336F 336F LN XE 336F L 568 FM LL 336F XE 374F L 336E LNH 340F L UHD 336F LNXE 395 336F LN 336F L XE 568 FM 390F L 374 336E L 336E H

รถดันล้อยาง

834 834K 824K 824

แพ็คเกจปิโตรเลียม

CX31-C18I CX35-C18I

รถบดอัดหลุมฝังกลบ

836 826 836K 826K

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน