หน้าแรกเอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
หน้าแรก
เอกสารแนบปุ้งกี๋รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก (0 - 10T)
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

แบรนด์: Cat

เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
จะพอดีหรือไม่เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
เพิ่มเครื่องจักร
หรือมองหาการซ่อม เพิ่มเครื่องจักรเพื่อดูว่าอะไหล่ชิ้นนี้พอดีหรือมีตัวเลือกการซ่อมหรือไม่
ตรวจสอบราคา
ตรวจสอบราคา
ล็อกอินเพื่อดูราคาลูกค้าของคุณ
ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
แผนภาพชิ้นส่วนสำหรับ 190-7390
ดูไดอะแกรมชิ้นส่วนแบบละเอียด
เพิ่มอุปกรณ์ของคุณ
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 190-7390

หน่วยวัด

USเมตริก
Width: 460 mm
Width: 18.1 in
Capacity: 65.09 l
Capacity: 2.3 ft³
Weight: 130.3 lb
Weight: 59.09 kg
Base Edge Thickness: 16 mm
Base Edge Thickness: 0.6 in
Tip Radius: 643 mm
Tip Radius: 25.3 in
Interface Type: Pin On
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 190-7390

รถขุดไฮดรอลิกขนาดเล็ก

302.7D 302.7CR 302.5 302.5C

แสดงเพิ่มเติม
เปรียบเทียบอะไหล่ทางเลือก
190-7390
ชิ้นส่วนนี้:
190-7390: 460 mm (18 in), 65 L (2.3 ft3), Pin On, Bolt-On Teeth
Width

18.1 in

Capacity

2.3 ft³

Weight

130.3 lb

คำอธิบาย

These buckets are ideal for digging in soft to moderate ground.

153-7881-A
ชิ้นส่วนนี้:
153-7881-A: Tooth Gp Bundle (Qty 3)(50mm Bolt Hole Spacing)

คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

คุยกับผู้เชี่ยวชาญ