หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู191-2809: สลักซ็อกเก็ต
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู191-2809: สลักซ็อกเก็ต
191-2809: สลักซ็อกเก็ต

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
191-2809: สลักซ็อกเก็ต
191-2809: สลักซ็อกเก็ต
191-2809: สลักซ็อกเก็ต
191-2809: สลักซ็อกเก็ต
191-2809: สลักซ็อกเก็ต

HEX SOCKET HEAD CAP SCREW / BOLT

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 191-2809

หน่วยวัด

USเมตริก
Thread Size (dia x pitch) (mm): M6x1
Bolt Length (mm): 85.0
Grip Length (mm): 61.0
วัสดุ: เหล็ก,สังกะสีอัลลอย,เหล็กอัลลอย
Coating: Zinc
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M6
Grip Length (in): 2.402
Bolt Length (in): 3.346
Class or Grade: ISO 898-1 Class 12.9
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 191-2809

จุดหมุนไฮดรอลิก

6015B 6015

เครื่องขนย้ายวัสดุ

MH3050 MH3295 M325D MH MH3022 MH3024 MH3037 MH3032 MH3040 M325D L MH

รถขุด

MH3022 M315F M317F M325D MH 374F L 390F 374F M318F M320GC MH3040 390F L M312 M315 M318 M325D L MH 330D L M320

เครื่องจักรวางท่อ

PL83 PL87 583T 587T 587R

รถเกรดดิน

163H NA 143H

หน่วยกำลังไฮดรอลิกแบบเคลื่อนที่

336D 390F

รถขุดล้อยาง

M323F M325C MH M313-07 M315C M315D MH3040 M315D2 M322D MH M317D2 M320F M314-07 M316C M316F M316D M320D2 M322D2 M324D2 MH M313C M314 MH3026 M313D M315 M325B M322D2 MH MH3024 M318D MH M322F M314F M322D M322C M330D M318D M322 M318C M320 M318F M315GC M318 M319 M316 M317 M318C MH

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน